概览

优势和特点

  • 半桥拓扑
  • 1200V、50A、200kHz
  •  >100kV/us CMTI
  • 4层PCB
  • 12V VIN电源
  • 独立的高端和低端PWM输入(单一控制,70ns死区时间用于测试)
  • 1 LT3999 + 1 ADuM4135(同时适用于高端和低端)
  • 全面测试的“去饱和保护”
  • 用于V+、V-和AC相位连接的低电感和高电流端子
 

产品详情

高功率评估板,在200kHz开关频率下提供高达1200V电压和50A电流,包含组合ADI ADuM4135隔离式栅极驱动器 + LT3999隔离电源控制器 + 采用半桥配置的Microsemi SiC电源模块。


欲了解更多信息,请发送电子邮件至:RenwBoards@analog.com.