概览

产品详情

演示电路 EVAL-LTC7890-AZ 是一款双输出同步降压转换器,可驱动所有 N 通道氮化镓 (GaN) 场效应晶体管 (FET)。EVAL-LTC7890-AZ 评估板采用 EPC 的 EPC2218 100V FET。

EVAL-LTC7890-AZ 具有 LTC®7890:一款低静态电流高频(从 100kHz 到 3MHz 的可编程固定频率)双路降压 DC/DC 同步控制器,具有用于 GaN FET 的专用驱动器功能,采用小型 6mm × 6mm QFN 封装。

EVAL-LTC7890-AZ 在 14V至 72V 的输入电压范围内工作,而 LTC7890 可以在高达 100V 的范围内工作。EVAL-LTC7890-AZ 评估电路可产生两个输出:5V 和 12V,分别具有高达 20A 的输出。EVAL-LTC7890-AZ 配有用于电流检测的检测电阻。模式选择器允许 EVAL-LTC7890-AZ 在轻载期间强制连续运行,或是以脉冲跳跃或突发模式® 运行。EXTVCC 引脚允许 LTC7890 由开关稳压器的输出或其他可用电源供电,从而降低了功耗并提高了效率。请参阅 LTC7890 的数据手册,以获得完整的器件运行说明和应用信息。

该性能摘要表总结了评估电路在室温下的性能。为了适应不同的应用,可以轻松修改该评估电路,包括两相单输出。LTC7890 采用 40 引脚 (6mm × 6mm)、侧面可润湿 QFN 封装。请将该数据手册与 EVAL-LTC7890-AZ 评估电路用户指南配合阅读。