概览

产品详情

EVAL-LT3964-1-AZ 评估电路是一款 36V 同步双发光二极管 (LED) 驱动器,具有采用 LT3964-1 的 I 2C。当 VIN 介于 9V 和 36V 之间时,它可以以 1A 的电流驱动两个通道的 LED。EVAL-LT3964-1-AZ 的开关频率为 2MHz。该驱动器的两个通道能够驱动具有不同电流、电压或调光比的独立 LED 串。它可以通过 I2C 通信进行控制,使用正确的 ADDR 引脚设置时,也可以在非 I2C 模式下运行。它可以防止 LED 开路和短路情况,并报告故障。在 I2C 模式下,可以启用或禁用故障。最多可以将 8 个不同的 EVAL-LT3964-1-AZ 布置在具有唯一地址的同一 I2C 总线上。连接到 DC2026C Linduino® One 演示电路时可使用串行接口。

LT3964-1 的输入电压范围为 4V 至 36V。它具有两个独立的 1.8A、40V 降压电路,带有内部同步 40V 开关,可实现高效率和小尺寸。它具有 200kHz 至 2MHz 的可调开关频率。它可以与外部源同步,或使用时钟输出 (CLKOUT) 编程。PWMTG 高端 PWM MOSFET 驱动器有助于短路保护和多功能性。尽管评估电路仅针对每个通道两个 LED 进行了优化,但如果 VIN 足够高且在适当改变电路元件时,它可以修改为 LED 高达 33V 的降压型稳压器。

在非 I2C 模式下,通过在提供的转台上施加 PWM 信号或 CTRL 电压,每个通道都可以单独进行 PWM 和模拟调光。在 I2C 模式下,每个通道可调光至高达 8192:1,并使用串行通信模拟调光至高比率。

使用小型陶瓷输入和输出电容器,可节省空间和成本。如果 LED 灯串是打开的,则开路 LED 过压保护使用 IC 的恒压调节回路,将输出调节到大约 8.1V。

可以通过多个简单的电阻选择,在电路上调节欠压锁定。可以通过改变反馈电阻获得更高的串电压,从而调节输出电压(过压保护)。其他组件可能还需要更改才能适应更高的电压。

LT3964-1 数据手册提供了完整的套件、运行和应用信息说明。该数据手册必须与 EVAL-LT3964-1-AZ 的本用户指南一起阅读。LT3964RUHE-1#PBF 采用 36 引线塑料 5mm × 6mm QFN 封装,具有耐热性能增强型外露接地焊盘。恰当的电路板布局对于最大化热性能而言至关重要。请参见数据手册的“布局注意事项”部分。