概览
优势和特点
- 双层 Rogers 4350B 评估板,带有散热器和宽带、表面贴装偏置 T 型电路
- 端接型 2.92mm RF 连接器
- 直通校准路径
产品详情
EV2HMC998APM5 由用 10 mil 厚的 Rogers 4350B、铜箔制成的双层印刷电路板 (PCB) 组成,并安装在铝制散热器上。散热器有助于套件散热,并为 PCB 提供机械支撑。散热器的安装孔使其可以方便地连接到散热片上,从而改善散热管理。RFIN 和 RFOUT 端口装有 2.9 mm 母头同轴连接器,其各自的射频信号线都有 50 Ω 特性阻抗。
EV2HMC998APM5 与 EV1HMC998APM5 在一个关键方面有着不同之处。鉴于 EV1HMC998APM5 的 RFOUT 端口需要外部连接的偏置 T 型管才能工作(请参阅 HMC998APM5E 数据手册,了解更多信息),而 EV2HMC998APM5 则包含一个板载、表面安装的偏置 T 型电路。该电路允许 EV2HMC998APM5 直接连接到 RF 测试设备,例如网络分析仪和频谱分析仪。该板载表面安装的偏置 tee 型电路的工作频率高达约 22 GHz(请参见图 3)。
EV2HMC998APM5 装有适合在 HMC998APM5E. 的整个工作温度范围内使用的组件。为了校准电路板信号线损耗,在 J5 和 J6 连接器之间提供了直通校准路径 THRU-CAL。J5 和 J6 必须安装 2.92 mm RF 连接器,才能使用该直通校准路径。有关直通校准路径的性能,请参阅图 4 和表 2。可以通过两个 4 引脚接头(J3 和 J4)来访问电源电压、接地电压、栅极控制电压和检波器输出电压(请参见表 1)。
射频信号线为 50 Ω 接地共面波导迹线。封装接地引线和裸焊盘直接连接到接地平面。多个导通孔用于连接顶部和底部接地平面,并特别关注接地焊盘正下方的区域,以便为散热器提供充分的导电性和导热性。
EV2HMC998APM5 上的去耦电容器代表用于测量电路性能的配置,在 AN-2061 中对此进行了详细介绍。可以减少连接到 ACG2、ACG3/ACG4、VGG1 和 VGG2 引脚的电容器的数量,但是具体能够减少多少则因系统而异。在减少电容器数量时,建议先移除离 HMC998APM5E 最远的最大的电容器。
有关 HMC998APM5E, 的完整详细信息,请参阅 HMC998APM5E 数据手册,在使用 EV2HMC998APM5 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。
系统需求
- RF 信号发生器
- RF 频谱分析器
- RF 网络分析器
- 15 V、0.8 A 电源
- -1.5 V、100 mA 电源
文档
-
HMC998APM5E Gerber Files2018/4/24ZIP3 M