概览

优势和特点

  • ADuM4195-1 隔离式放大器采用 SOIC-8 封装
  • ADuM6028-5BRIZ 隔离式板载电源
  • 通过额外端子可访问隔离式 5V DC
  • 两个单独的输入选项:
    • 预配置最大 1,000 V DC
    • 用户可配置最大 200 V DC
  • 输入反极性保护

产品详情

EVAL-ADuM4195-1EBZ 是一款集成了隔离式板载电源的紧凑型隔离式 DC 电压监控板,可方便设置和测试 ADUM4195-1 的性能特性。

在电路板的输入端,提供两种独立的输入:P1000 输入预配置为接受高达 1 kV DC 的电压,而 P200 输入可由用户配置为高达 200 V DC 的电压。利用其他连接器可访问 ADUM4195-1 的隔离式 5V DC 电源和关断 (SD) 输入。

在电路板的输出端可直接访问 ADUM4195-1 的输出(预配置),也可通过添加电阻器和电容器来实现一阶低通滤波。单个 5 V DC 电源足以为电路板的输入和输出端供电,而可选电源禁用 (PDIS) 引脚可用于禁用功耗要求低的应用中的板载电源。

ADuM4195-1 数据手册提供 ADuM4195-1 的完整规格,使用 EVAL-ADuM4195-1EBZ 时必须同时参考用户指南与数据手册。

使用入门

所需设备

  • 电源,5 V DC ±10%,50 mA
  • 可调直流电压源(0 至 1 kV)
  • 2 × DMM,5.5 位