banner background image

电池化成和测试

随着对电动汽车(EV)的需求持续增长,对电池的需求也随之不断增长。但电池生产非常耗时,因而形成了供应瓶颈。而且电池成本高昂,占EV成本的40%。电池生产的最终阶段(化成和测试)尤其具有挑战性,占电池成本的20%。

对于电池制造商和仪器仪表供应商而言,提高电动汽车生产的规模和效率是把握电动汽车市场机遇的关键。

探索应用领域 电池化成和测试

  • 电池化成和测试解决方案 right arrow
电池化成和测试解决方案

电池化成和测试解决方案

支持高精度测量和控制的解决方案可加快制造产量、降低成本并确保达到高质量标准。

image
image
电池化成和测试解决方案

支持高精度测量和控制的解决方案可加快制造产量、降低成本并确保达到高质量标准。

推动电池创新:电动汽车生产中的精度和效率

ADI公司设定了电池化成和测试精度标准,这对于确保电池质量和安全性至关重要。我们持续研发了许多新产品、参考设计和集成解决方案,在提供高精度的同时,使制造商能够更高效地生产电池,提高工厂的测试能力。所有这些都有助于扩大电池化成和测试规模,从而让客户能够扩大电动汽车生产规模。

ADI 支持

让我们知道您的需求,我们将与您分享 ADI 知识库中的最佳答案。

button icon

得到帮助