概览
优势和特点
- 2 A峰值驱动输出能力
- 输出功率器件电阻:<2 Ω
- 低传播延迟:<51 ns
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
- 输出电压范围至35 V
- 输出和输入欠压闭锁(UVLO)
- 针对多个开关类型放置焊盘
- 提供螺丝端子,便于轻松连接
产品详情
评估板EVAL-ADuM4120EBZ和EVAL-ADuM4120-1EBZ支持集成米勒箝位的ADuM4120/ADuM4120-1单通道栅极驱动器。ADI公司的 iCoupler® 技术在输入信号与输出栅极驱动器之间实现隔离。EVAL- ADuM4120-1EBZ选项配有ADuM4120-1,它未集成内部输入毛刺滤波器,因此传播延迟更低。
UG-1109中的说明和器件同时适用于EVAL-ADuM4120EBZ和EVAL-ADuM4120-1EBZ。
ADuM4120/ADuM4120-1的工作电压最高可达35 V。高共模瞬变抗扰度(CMTI)和可靠的驱动强度使ADuM4120/ADuM4120-1非常适合快速开关技术。
EVAL-ADuM4120EBZ评估板有助于对该器件的传播延迟、驱动强度和输入逻辑进行测试。
有关ADuM4120/ADuM4120-1的完整信息,请参阅ADuM4120/ADuM4120-1数据手册,使用评估板时应同时参考UG-1109与数据手册。
技术与领域
相关产品
包装内含
- EVAL-ADuM4120EBZ评估板或EVAL-ADuM4120-1EBZ评估板