概览

优势和特点

  • 简化ADuM320N/ADuM321N数字隔离器系列的评估
  • 未插入U3以便评估其他采用8引脚SOIC_N封装的受支持iCoupler数字隔离器
  • 采用小型、简单的配置,经过优化后有助于在试验板/原型制作板上进行快速评估
  • 可安装测试点来测量信号

产品详情

EVAL-ADuM32XNEBZ评估板支持对iCoupler®数字隔离器的3 kV RMS ADuM320N/ADuM321N系列进行经过简化的高效评估。EVAL-ADuM32XNEBZ评估板还支持通过未填充的U3检查多个其他8引脚SOIC_N iCoupler数字隔离器,U3能够为用户提供适用于评估受支持器件的JEDEC标准8引脚SOIC_N焊盘布局和布线。

EVAL-ADuM32XNEBZ评估板在每个元件(U1至U3)之间具有V形凹槽,便于用户将PCB分成多个部分,并在试验板或类似原型制作板上检查他们选择的特定器件,以方便使用。如果U3填充了不同的受支持器件,请参阅相应器件的数据手册。

电源和输入/输出可以直接连接到引脚接头连接器或原型制作板上。

EVAL-ADuM32XNEBZ评估板遵循印刷电路板(PCB)设计实践,隔离栅两侧分别集成接地层。该板没有其他电磁干扰(EMI)或削减噪声的设计特性。

有关被测器件(DUT)的完整规格,请参阅ADI公司的ADuM320N/ADuM321N数据手册。使用EVAL-ADuM32XNEBZ评估板时,必须同时参阅数据手册和用户指南。

使用入门

设备要求

  • 示波器
  • 信号发生器
  • 电源电压:2.25 V至5.5 V
  • 面包板/原型制作板