概览

优势和特点

  • ADuM3195 隔离式放大器采用 QSOP-16 封装
  • ADuM6028-5BRIZ 隔离式板载电源
  • 预配置最大 1000V DC 输入电压
  • 可配置为 AC 输入电压

产品详情

EVAL-ADuM3195EBZ 是一款集成了隔离式板载电源的紧凑型隔离式 DC 和 AC(可配置)电压监控板,可方便设置和测试 ADuM3195 的性能特性。

在该监控板的输入端(右侧),高压输入连接器 P1 预配置为可接受最高 1kV 的 DC 电压。输入端的内部运算放大器在电压跟随器配置中进行连接。在电路板的输出端(左侧),在 P6 上可直接访问 ADuM3195 总输出(预配置),也可通过添加电阻器和电容器来实现一阶低通滤波。单个 5V DC 电源足以为电路板的输入和输出端供电,而可选电源禁用 (PDIS) 输入则可用于禁用功耗要求低的应用中的板载隔离式电源。ADuM3195 数据手册中提供了有关该套件的完整详细信息,使用 EVAL-ADuM3195EBZ 时必须参考该数据手册。

使用入门

所需设备

  • 电源,5V DC ±10%,50 mA
  • 可调直流电压源(0 至 1kV)
  • 2 × DMM,5½ 位