概览

优势和特点

  • 适用于 ADRF5031  的功能完备的评估板。
  • 轻松连接到测试设备
  • 直通校准线

产品详情

ADRF5031 是采用绝缘体上硅 (SOI) 工艺制造的 SPDT 开关。

本用户指南介绍了 ADRF5031-EVALZ 评估板,该评估板旨在评估 ADRF5031 的特性和性能。图 1 显示了 ADRF5031-EVALZ 的照片。

ADRF5031-EVALZ 使用与 ADRF5022-EVALZ 和 ADRF5023-EVALZ相同的评估板。

ADRF5031 的完整规格可在 ADI 公司提供的 ADRF5031 数据手册中找到。使用 ADRF5031-EVALZ 评估板时,请结合本用户指南查阅数据手册。

使用入门

  • 直流电源
  • 网络分析仪