概览
优势和特点
- 宽输入电压范围:4V 至 40V
- 跳线可配置 12V、5V 和 3.3V 输出
- 高达 100mA 的负载电流能力
- 8μA 空载电源电流
- 高电平有效,使能输入
- 用于监控稳压器输出电压的 PGOOD 输出
- 过载保护
- 过温保护
- 经过验证的 PCB 布局
- 全面装配且经过测试
产品详情
ADPL44001 评估套件 (EV kit) 是完全组装并经过测试的电路板,用于展示 ADPL44001 高压、超低静态电流线性稳压器的性能。评估套件在 4V 至 40V 的宽输入电压范围内工作,并提供高达 100mA 的负载电流。在空载条件下,它仅消耗 8μA 电源电流。该评估套件使用简单,可通过很少的外部元件进行轻松配置。它具有过载电流保护和热关断功能。
该 EV 套件包括两块电路板:一个电路安装有 6 引脚紧凑型 TSOT 封装中的 ADPL44001AZT+。第二块电路安装的是 6 引脚(3mm x 3mm)TDFN 封装的 ADPL44001ATT+。
使用入门
所需设备
- ADPL44001EVKIT# 评估套件
- 40V、0.2A 直流电源
- 高达 100mA 的电子负载
- 数字电压表 (DVM)
文档
-
EVAL-ADPL44001 User Guide: Evaluation Kit for ADPL44001 (Rev. 0)2024/11/22PDF929 K
-
EVAL-ADPL44001 Bill of Materials2024/11/22PDF64 K