概览

优势和特点

  • 输入电压范围: 3V至5.5V
  • 输出电压: +/- 15V
  • 采用LDO的输出电压: +/-12V

产品详情

ADP5070CP-EVALZ和ADP5071CP-EVALZ评估板分别用于演示DC-DC转换器ADP5070和ADP5071的功能。

利用该板可评估简单的器件测量结果,例如电压调整率、负载调整率和效率, 以及演示器件特性,包括可选工作频率、软启动、时序和压摆率控制。 作为选配件,评估板上还可以提供ADP7142和ADP7182 LDO以增强低噪声输出。

更多有关DC-DC转换器的详情,请参阅 ADP5070ADP5071 数据手册。 欲了解有关LDO的更多信息,请参阅 ADP7142ADP7182数据手册。

所需其它设备
直流电源
测量电压和电流的万用表
电子或阻性负载

评估套件内容
ADP5070CP-EVALZ或ADP5071CP-EVALZ评估板

硬件 (1)

参考电路