概览
优势和特点
- 低失真、高分辨率源
- DC至40kHz
- 专有数字预失真(DPD)算法
- –130dBc THD(1kHz,典型值)
- 集成片上模式存储器的任意波形发生器(AWG)
- 差分(平衡)输出高达3.6VRMS
- 多个存储波形之间的快速模式切换
- 小尺寸(60mm x 40mm)
- 低功耗、1W(典型值、静态)
- 用于集成到测试与测量系统中的SPI接口
产品详情
ADMX1002是一款低失真正弦波和高分辨率任意波形发生器。此高性能模块展示了专有数字预失真算法,该算法将信号失真降低至可通过高性能数模转换器(DAC)和放大器实现的水平。其差分输出可设置为测试高性能模数转换器(ADC)、音频编解码器和其他音频IC和系统通常所需的共模电平。ADMX1002具有易于使用的SPI接口和小尺寸,可轻松嵌入到测试系统,或用于工作台进行测量和特性表征。
应用
- 高端音频测试
- 模数转换器特性表征和测试
- 传感器测试
- 频率响应和网络分析
- ATE
技术与领域
相关产品
包装内含
ADMX1002使用入门
wiki中包含详细说明:ADMX1002,超低失真和低噪声信号发生器[ADI Wiki]
注意:评估软件可供下载。
快速入门:
- 将ADMX1002模块插入载波板EVAL-ADMX100x-FMCZ
- 使用提供的PMOD电缆连接SDP-I-PMOD板
- 将SDP板连接到SDP-I-PMOD转接板
- 将USB电缆连接到主机PC
- 使用随附的电源适配器为SDP-I-PMOD和EVAL-ADMX100x-FMCZ供电
- 下载并安装GUI
- 启动GUI
系统需求
- 运行Windows 10或较新版本的PC
- EVAL-ADMX100X-FMCZ板
- SDP-I-PMOD转接板
- SDP板
- PMOD电缆
- 电源适配器
- ADMX1002图形用户界面(GUI)
- SDP驱动程序
文档
-
ADI ADMX1002超低失真正弦波和高分辨率任意波形发生器和采集模块2024/12/12
-
精密窄带宽信号链平台介绍2024/12/12
-
采用创新数字预失真技术进行ADC和音频测试的高性能信号源2022/2/24