概览

优势和特点

  • 适用于 ADL5580 的功能完备的评估板。
  • 双电源供电
  • 易于使用的 ACE 界面

产品详情

ADL5580-EVALZ 评估板允许使用 SDP-S 接口板,通过 Windows® PC 上的 USB 端口来手动控制 ADL5580。

有关 ADL5580 的更多信息,请参见 ADL5580 数据手册。在使用 ADL5580-EVALZ 评估板时,应参阅 ADL5880 数据手册,以及本用户指南。

使用入门

需要的设备

  • +5 V 和 −1.8 V 直流电源
  • 系统演示平台 EVAL-SDP-CS1Z (SDP-S)
  • 网络分析仪
  • 信号发生器
  • 带高阻抗探头的示波器(可选)
  • 频谱分析仪 (可选)
  • 带有 2 个或更多 USB 端口并在 Windows 环境下运行的 PC

所需软件

  • ACE 软件

软件

ACE软件

ZIP
36 MB
ACE plug-in for Board.FMCADC20 1.2020.32200 [8月 28 24]
Plugin supporting the AD-FMCADC20-EBZ evaluation board with the AD9213, ADL5580, ADF4371 and HMC7044 products in a full system board design.
ZIP
111 KB
ACE plug-in for Board.ADL5580 1.2020.31500 [7月 31 20]
Supports the ADL5580-EVALZ board. The ADL5580 is a high performance, single, differential amplifier with 10dB of voltage gain, optimized for applications spanning from dc to 10GHz.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1月 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.