概览

产品详情

ADL5566-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4评估板。正常工作时需使用一个3 V - 5 V/100 mA单电源。应将此电源连接至测试环路的VCC和GND引脚。施加RF输入信号至SMA连接器的VIN1和VIP2引脚。SMA连接器的VOP1和VON2引脚提供RF输出。该评估板可通过安装SMA连接器VIP1、VIN2、VON1、VOP2并移除R3、R4、R25、R26,安装0 Ω跳线R1、R2、R27、R26,移除变压器T1、T2、T3、T4并在变压器焊盘上放置跳线来转换为全差分输入和输出。3个引脚接头,ENBL_1和ENBL_2可控制使能功能。测试环路VCOM-1和VCOM-2提供用于调整共模电压的接口。

文档

  • 查看全部 (1)
  • 评估设计文件 (1)