概览
优势和特点
- 树莓派 Hat 尺寸的 3 端口 TSN 以太网交换芯片
- 所有端口 RGMII 10Mbps/100Mbps/1000Mbps ADIN1300 PHY
- 带集成磁性元件的 RJ45
- 2 个 SFP 笼,用于 SGMII 铜/光纤连接
- 主机接口硬件捆绑开关,可用于
- S/D/Q SPI 接口或
- 通过 RJ45 连接器的以太网端口
- 使用表面贴装配置电阻进行 PHY 捆绑
- 默认状态为所有速度均启用自动协商
- 交换机固件通过 MDIO 管理 PHY 操作
- 采用单个外部 5V 至 30V 电源供电
- GPIO 引脚上的 LED 指示灯
- IEEE 802.1AS 2020 时间同步
- 支持时间敏感网络 (TSN)
- 通信流量调度(IEEE 802.1Qbv)
- 帧抢占(IEEE 802.1Qbu)
- 每个流过滤和限速 (IEEE 802.1Qci)
- 帧复制和消除以确保可靠性(IEEE 802.1CB)
- 冗余能力
- 高可用性无缝冗余(HSR)
- 并行冗余协议(PRP)
- 介质冗余协议(MRP)
- MSTP 生成树协议
- 使用 TSN 评估包或 Linux 用户空间驱动程序进行 NETCONF/YANG 配置
- VLAN 表控制(重新映射、重新排序)
- IGMP 侦听
- GPIO/定时器控制
产品详情
本用户指南介绍了如何连接一个或多个 EVALADIN3310EBZ 评估套件,并使用提供的软件配置交换机和 TSN 功能以满足 TSN 网络的要求。
用户指南中的图 1 显示了评估板的概览。评估硬件包括 ADIN3310 交换机、三个用于标准以太网连接的 ADIN1300 以太网 PHY 和用于两个端口的可选 SFP 笼,以支持 SGMII/光纤操作模式。该硬件可以通过 5V USB 电缆供电,并且采用树莓派扩展板形状设计,可以轻松连接到 RPI 进行评估。
该交换机是管理型交换机,需要连接主机进行配置。在 Windows PC 上运行的 TSN 交换机评估应用程序可用于配置交换机以便于评估。或者,用户可以通过以太网或 SPI 接口连接自己的主机。
ADIN3310 的完整规格可在 ADIN3310 数据手册中找到,该数据手册由 Analog Devices, Inc. 提供,使用 EVAL-ADIN3310EBZ 评估板时,必须参阅本用户指南、评估板用户指南 (UG-2280) 和软件驱动器用户指南 (UG-2287)。
相关产品
文档
-
UG-2280: ADIN6310 Hardware and TSN Switch Evaluation User Guide (Rev. A)2025/2/10PDF12 M
-
UG-2302: ADIN3310 Industrial Ethernet TSN Switch Hardware User Guide (Rev. 0)2025/1/27PDF678 K
-
EVAL-ADIN3310 Design Files2025/1/27ZIP4 M