概览
优势和特点
- 独立评估板,包括具有集成 VCO、环路滤波器、USB 接口、板载基准振荡器、传播延迟校准路径和电压稳压器的 ADF4382 频率合成器
- 可以利用基于 Windows® 的软件,通过 PC 来控制频率合成器功能
- 由外部 6V 电源供电
产品详情
EV-ADF4382SD1Z 评估带有用于锁相环 (PLL) 的集成压控振荡器 (VCO) 的 ADF4382 频率合成器的性能。用户指南中的图 1 显示了评估板的照片。EV-ADF4382SD1Z 包含 ADF4382 频率合成器,具有集成的 VCO、USB 接口、电源连接器、板载基准振荡器、传播延迟校准路径和微缩版本 A (SMA) 连接器。EV-ADF4382SD1Z 的输出与 50 Ω 传输线交流耦合,使这些输出适合驱动 50 Ω 阻抗仪器。
EV-ADF4382SD1Z 需要 SDP-S 控制器板,该控制器板不随评估板套件提供。凭借 ADI 的 ACE 软件,SDP-S 可对 EV-ADF4382SD1Z 进行软件编程。
ADF4382 频率合成器的完整规格可在 ADF4382 数据手册中找到,使用 EVADF4382SD1Z 时必须同时参阅该数据手册和本用户指南。
相关产品
文档
-
EVAL-ADF4382 Design Files2024/12/18ZIP777 K