概览
优势和特点
- 独立自足式评估板,包括集成VCO的频率合成器ADF4355、122.88 MHz差分温控晶体振荡器(TCXO)、环路滤波器(20 kHz)、USB接口和稳压器
- 从PC通过Windows®软件控制频率合成器的功能
- 由外部6 V电源供电
产品详情
EV-ADF4355SD1Z用于评估集成VCO以支持锁相环(PLL)的频率合成器ADF4355的性能。 评估板的照片如图1所示。 评估板包含集成VCO的频率合成器ADF4355、122.88 MHz差分参考(TCXO)、环路滤波器、USB接口、电源连接器和超小A型(SMA)连接器。 附送一条USB线缆用以将评估板连接到PC的USB端口。
为了简化对频率合成器的编程,请从www.analog.com/ADF4355下载基于Windows的软件。
该评估板需使用SDP-S(如图1所示,但不随套件提供)。 通过SDP-S可对EV-ADF4355SD1Z器件进行软件编程。
文档
-
UG-476: PLL Software Installation Guide2018/12/21PDF421 K
-
UG-805: Evaluating the ADF4355 Microwave Wideband Synthesizer with Integrated VCO2015/5/19PDF1 M
-
ADF4355 Gerber Files2021/2/25ZIP781 K