概览
优势和特点
- ADAQ23878 15 MSPS、18 位 μModule 评估板
- 通用模拟信号调理电路
- 板载基准电压源、LDO 和电源电路
- 用于对时域和频域进行控制及数据分析的 PC 软件
- 兼容系统演示平台 (SDP-H1)
产品详情
EVAL-ADAQ23878FMCZ 评估板(参见用户指南中的图 1)可简化对 ADAQ23878 15 MSPS、18 位、高速、精密μModule® 数据采集解决方案的评估。EVAL-ADAQ23878FMCZ 展示了 ADAQ23878 μModule 的性能,是适用于各种应用的多功能工具。
ADAQ23878 μModule 将多个通用信号处理和调节模块组合到一个套件中,该套件包括低噪声、全差分模数转换器(ADC)驱动器、稳定的基准电压源缓冲区、高分辨率、18 位、2 MSPS 逐次逼近寄存器(SAR)ADC 以及实现最佳性能所需的关键无源元件。ADAQ23878 数据手册中提供了该产品的完整描述,使用 EVAL-ADAQ23878FMCZ 时必须查阅该数据手册。
EVAL-ADAQ23878FMCZ 通过 160 引脚的连接器与高速系统演示平台 (SDP) SDP-H1 (EVAL-SDP-CH1Z) 相连,如用户指南中的图 2 所示。
有关 ADAQ23878 的完整详细信息,请参阅 ADAQ23878 数据手册,在使用 EVAL-ADAQ23878FMCZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。
技术与领域
相关产品
包装内含
EVAL-ADAQ23878FMCZ 评估板系统需求
需要的设备
运行 Windows® 10 或更高版本的 PC
SDP-H1 (EVAL-SDP-CH1Z) 控制器板
低噪声、精密信号源(如 SYS-2700 系列)
标准 USB A 转 USB mini-B
带通滤波器,适用于 18 位 测试(基于信号频率的值)
所需软件
EVAL-ADAQ23878FMCZ ACE 插件
SDP-H1 驱动