概览
优势和特点
- ADAQ23876 15MSPS、16位 μModule评估板
- 通用模拟信号调理电路
- 板载基准电压源、LDO 和电源电路
- 用于对时域和频域进行控制及数据分析的PC软件
- 兼容系统演示平台(SDP-H1)
产品详情
EVAL-ADAQ23876FMCZ评估板(参见用户指南中的图1)可对ADAQ23876 15 MSPS、16位、高速、精密μModule®数据采集解决方案进行简化评估。EVAL-ADAQ23876FMCZ可演示ADAQ23876 μModule的性能,是一款适合各种应用的多功能工具。
ADAQ23876 μModule将多个常用的信号处理和调理块集成到器件中,包括低噪声、全差分模数转换器(ADC)驱动器、稳定的基准电压缓冲器、高分辨率16位15 MSPS逐次逼近寄存器(SAR)ADC以及实现出色性能所需的关键无源元件。
EVAL-ADAQ23876FMCZ通过160引脚连接器与高速系统演示平台(SDP)SDP-H1(EVAL-SDP-CH1Z)连接,如本用户指南中的图2所示。
有关ADAQ23876的完整详细信息,请参阅ADAQ23876数据手册,在使用EVAL-ADAQ23876FMCZ时,必须同时参阅该数据手册和用户指南。
技术与领域
相关产品
包装内含
EVAL-ADAQ23876FMCZ评估板
使用入门
需要的设备
- 在Windows®10或更高版本环境下运行的PC
- SDP-H1(EVAL-SDP-CH1Z)控制板
- 低噪声、精密信号源(例如SYS-2700系列)
- 标准USB A到USB mini-B
- 适用于18位测试的带通滤波器(基于信号频率的数值)
所需软件
- ADAQ23876或ADAQ23878 ACE插件
- SDP-H1驱动器