概览

产品详情

ADA4961评估板和软件为该RF放大器提供一种简单易用的测试台。 为了实现简单易用和较佳偶次谐波性能,该评估板提供一个单端输入和输出,并耦合至放大器,而巴伦可将输入和输出匹配到50 ohm。 硬件和软件都基于ADI的SDP-S通用评估板平台。 SDP-S子卡可由ADI网站SDP获取,需要通过PC的USB接口与ADA4961评估板连接。 可在ADI网站的产品页面下载ADA4961的评估板专用软件GUI。

该评估板需使用SDP控制器版以连接PC。 SDP控制器板通过USB 2.0连接至PC。 评估板将连接至SDP控制器板。 评估板无法直接连接至PC。 在PC上运行的评估软件通过SDP控制器板与评估板通信。 SDP控制器板在以下订购指南中单独列出(EVAL-SDP-CS1Z)。 如果以前未购买过SDP控制器板,请购买该产品以确保获得完整的评估设置。


系统需求

  • ADA4961评估板(EV-ADA4961SD1Z)
  • SDP控制器板(EVAL-SDP-CS1Z)

硬件 (1)

控制器板