概览
优势和特点
- 支持快速模拟板试验和原型设计
- 提供边缘安装型 SMA 连接器
- 易于连接到测试设备和其他电路
产品详情
ADA4254RU-EBZ 评估板旨在帮助用户评估 ADA4254,后者采用 24 引脚的紧缩小型封装 (TSSOP) 或 28 引脚的引线框芯片尺寸级封装 (LFCSP)。图 1 和图 2 显示采用 TSSOP 封装的评估板的前后面。
ADA4254RU-EBZ 评估板是一款 4 层印刷电路板 (PCB)。评估板可在输入和输出端使用微型 A (SMA) 边缘安装型连接器,以便有效连接到测试设备或其他电路。
ADA4254RU-EBZ 评估板需要以下三种电源域。
- 高压电源域由 VDDH 和 VSSH 电源引脚组成,通常分别为 +28 V 和 −28 V。
- 模拟输出电源域 AVDD,通常为 5 V。
- 数字电源域 DVDD,通常为 3.3 V。