概览
优势和特点
- 适用于 AD9689-2600 的功能完备的评估板。
- 宽带 Balun 驱动输入。
- 无需外部电源。使用来自 FMC 连接器的 12V-1A 和 3.3V-3A 电源。
- 单一软件界面,用于通过 ACE 进行器件控制和分析。
产品详情
AD9689-2600EBZ 支持 AD9689-2600 — 14 位、2.6GSPS 双通道数模转换器 (ADC)。该器件具有片内缓冲器和采样保持电路,确保实现较低的功耗、较小的封装尺寸和出色的易用性。该器件经过专门设计,支持对高达 5 GHz 的模拟信号进行直接 RF 采样。ADC 输入的 3 dB 带宽大于 9 GHz。AD9689 经过了全面优化,采用小巧紧凑的封装,可以提供宽泛的输入带宽、快速的采样率、卓越的线性度以及较低的功耗。
此基准设计提供了在各种模式和配置下操作 ADC 时所需的所有支持电路。它经过专门设计,可以与 ADS7-V2EBZ 数据采集卡直接连接,从而让用户方便地下载所采集的数据以进行分析。现在,可以使用 ACE 软件包执行器件控制和后续的数据分析。
文档
-
Evaluating the AD9689 Analog-to-Digital Converter2017/9/8WIKI
-
ADS7-V2EBZ High Speed Evaluation Board2017/4/21WIKI
-
ACE User Manual2017/4/20