概览

优势和特点

有两个评估选择:AD9208-3000EBZ 和 AD9208-DUAL-EBZ。

  • AD9208-3000 特性
    • 适用于 AD9208-3000 的功能完备的评估板。 
    • 宽带 Balun 驱动输入。 
    • 无需外部电源。使用来自 FMC 连接器的 12V-1A 和 3.3V-3A 电源。 
    • 单一软件界面,用于通过 ACE 进行套件控制和分析。 
  • AD9208-DUAL 特性
    • 该演示板展示了使用 HMC7044 的两个 AD9208 ADC 的多芯片同步。
    • ADC 和 FPGA 具有自包含时钟。
    • 12V 单外部电源
    • 可与 VCU118 或具有 FMC + (Vita57.4) 连接器的类似的 FPGA 开发板连接。
    • 使用 ADI 公司的 JESD204B IP 软件框架
    • 使用 Silent Switcher 技术的低 SWaP、高效功率传输。
    • 关于全面的软件支持,请参阅ADI 公司维基页面.

产品详情

AD9208-3000EBZ 支持 AD9208-3000 — 14 位、3GSPS 双通道模数转换器 (ADC)。该套件具有片内缓冲区和采样保持电路,确保实现低功耗、较小的封装尺寸和出色的易用性。该套件经过专门设计,支持对高达 5 GHz 的模拟信号进行直接 RF 采样。ADC 输入的 3 dB 带宽大于 9 GHz。AD9208 经过了全面优化,采用小巧紧凑的封装,可以提供宽泛的输入带宽、快速的采样速率、卓越的线性度以及低功耗。

此参考设计提供了在各种模式和配置下操作 ADC 时所需的所有支持电路。它经过专门设计,可以与 ADS7-V2EBZ 数据采集卡直接连接,从而让用户方便地下载所采集的数据以进行分析。现在,可以使用 ACE 软件包执行套件控制和后续的数据分析。

AD9208-DUAL-EBZ 是一款演示板,旨在使用 JESD204B subclass1 协议,显示多芯片同步。AD9208-3000 是一款 14 位、3GSPS 双路模数转换器 (ADC)。该套件经过专门设计,支持对高达 5 GHz 的模拟信号进行直接 RF 采样。ADC 输入的 3 dB 带宽大于 9 GHz。AD9208 经过了全面优化,采用小巧紧凑的封装,可以提供宽泛的输入带宽、快速的采样速率、卓越的线性度以及低功耗。HMC7044 是一款高性能、双环路、整数 N 抖动衰减器,能够为具有并行或串行(JESD204B 型)接口的高速数据转换器进行基准电压源选择,并产生超低相位噪声频率。LTM8074 是一款输入电压为 40VIN,连续电流为 1.2A,峰值电流为 1.75A 的降压型 µModule®(电源模块)稳压器。Silent Switcher 架构较大限度地降低了 EMI,同时可在高达 2.2MHz 的频率下实现高效率。

此参考设计提供了在各种模式和配置下操作 ADC 时所需的所有支持电路。它旨在使用 JESD204B subclass1 协议,轻松演示多芯片同步。该开发板旨在与具有 FMC + (Vita57.4) 连接器的 FPGA 开发板直接连接。

软件

ACE软件

ZIP
9.0 MB
ACE plug-in for Board.AD9208 1.2022.20500 [5月 19 22]
Plugin for evaluating the AD9208 high-speed ADC.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1月 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

硬件 (2)

控制器板