概览
优势和特点
- AD7768的全功能评估板
- PC控制结合SDP-H1系统演示平台(EVAL-SDP-CH1Z)
- PC软件控制和数据分析
- 时域和频域
- 独立硬件功能
产品详情
EVAL-AD7768FMCZ评估套件具有24位、256 kSPS、模数转换器(ADC) AD7768。一个7 V至9 V外部台式电源调节到5 V和3.3 V,以便为AD7768供电并支持元件。EVAL-AD7768FMCZ板通过与EVAL-SDP-CH1Z母板相连而连接到PC的USB端口。
AD7768评估软件全面配置AD7768器件寄存器功能,并提供波形图、直方图形式的DC和AC时域分析和相关的噪声分析,以便评估ADC性能。
EVAL-AD7768FMCZ评估板可使用户评估该ADC的特性。用户PC软件可执行文件通过EVAL-SDP-CH1Z系统演示平台板(SDP)利用USB电缆控制AD7768。AD7768评估软件需要运行Windows® 7至Windows 10并带USB 2.0端口的PC。
该产品数据手册提供AD7768的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册
技术与领域
相关产品
文档
-
Bill of Materials2025/4/21CSV
-
Schematic2025/4/21PDF
-
AD7768 Gerber Files2016/10/24ZIP600 K
-
Layout2016/2/10PDF
-
Sample Data Set2016/2/10XLSX
-
不失真:音频测试平台受益于新型24位Σ-∆型ADC的出色信纳比2016/12/1