概览

优势和特点

  • AD7091R-2/AD7091R-4/AD7091R-8系列全功能评估板
  • 板上电源
  • 独立工作能力
  • 兼容系统演示平台(SDP) (EVAL-SDP-CB1Z)
  • PC软件用于控制和数据分析(从产品页面下载)

产品详情

EVAL-AD7091R-2SDZ、EVAL-AD7091R-4SDZ和EVAL-AD7091R-8SDZ均为全功能评估板,旨在帮助用户轻松评估 AD7091R-2/ AD7091R-4/ AD7091R-8 系列模数转换器(ADC)的全部特性。 可通过SDP连接器(J13)控制评估板。 SDP板 (EVAL-SDP-CB1Z) 允许通过PC的USB端口并使用评估板软件来控制评估板;评估板软件可从产品页面下载。

AD8031 高速精密轨到轨运算放大器、AD8032 高速精密轨到轨双通道运算放大器、ADP3303 高精度、200 mA低压差线性调节器和 REF193 3.0 V精密微功耗、低压差、低压基准电压源。

板载元件包括: 其他设备

  • EVAL-SDP-CB1Z(须单独订购),包括USB电缆
  • 信号源
  • 运行Windows XP SP2、Windows Vista或Windows 7,且带有USB 2.0端口的PC

系统需求

  • EVAL-SDP-CB1Z(需单独订购)包括USB电缆
  • 信号源
  • 运行Windows XP SP2、Windows Vista或Windows 7,且带有USB 2.0端口的PC