概览
优势和特点
- 适用于 AD5753 的功能完备的评估板
- 板载 2.5 V ADR4525 基准电压源
- SPI 通信
产品详情
本用户指南介绍如何使用 EVAL-AD5753SDZ 来评估 AD5753,后者是一款单通道 16 位电压和电流输出数模转换器 (DAC),配备片内正负动态功率控制 (DPC),可较大限度地降低封装功耗。
使用 EVAL-AD5753SDZ 板时,需要 EVAL-SDP-CS1Z 系统演示平台 (SDP-S) 板。EVAL-AD5753SDZ(参见图 1)通过 EVAL-SDP-CS1Z (SDP-S) 连接到 PC 的 USB 端口。提供分析控制评估 (ACE) 软件,可以将其与 EVAL-AD5753SDZ 配合使用,并允许对 AD5753 进行编程。有关 AD5753 的完整详细信息,请参阅 AD5753 数据手册。
使用 EVAL-AD5753SDZ 时,应参阅 AD5753 数据手册,同时参阅本用户指南。“评估板硬件”部分介绍了各个链接选项的配置。“软件快速启动程序”部分讨论了配对软件的安装。
文档
-
UG-1492: Eval-AD5753 User Guide2019/5/17PDF1 M