概览
优势和特点
- 适用于 AD4170-4 的功能完备的评估板
- 板载 2.5 V ADR4525 和 LTC6655 基准电压
- 用于 AC/DC 输入的 SMB 连接器
- ADXL1002 板载振动传感器
- PC 控制与 Analog Devices, Inc. 的 SDP (EVALSDP-CK1Z) 结合使用
- 用于控制和数据分析(时域和频域)的 PC 软件
- 与 ACE、IIO Scope、Python 和 MATLAB 兼容的接口
产品详情
EVAL-AD4170-4ARDZ 评估套件具有 AD4170-4,它是一款 24 位、DC 至 50 kHz 输入带宽、多通道、低噪声精密 Σ-Δ 模数转换器 (ADC)。
EVAL-AD4170-4ARDZ 板通过连接 EVAL-SDP-CK1Z 控制器板,连接到 PC 的 USB 端口。可通过调节 PC 提供的 5 V USB 电源,为 AD4170-4 供电并支持所有必要的元件。
AD4170-4 分析、控制、评估 (ACE) 插件完全配置了 AD4170-4 设备寄存器功能,并以波形图的形式提供直流时域分析和相关噪声分析,以进行 ADC 性能评估。该软件还提供交流分析,例如快速傅里叶变换 (FFT),显示以下参数的前五个谐波:SNR、SFDR、S/N+D 和 THD。
EVAL-AD4170-4ARDZ 是一款可以让用户评估 ADC 特性的评估板。用户 PC 软件可执行文件可通过 USB 并经由 EVALSDP-CK1Z 系统演示平台 (SDP) 板来控制 AD4170-4。
产品数据手册提供了 AD4170-4 的完整规格,使用评估板时必须同时参阅数据手册和本用户指南。
使用入门
- EVAL-AD4170-4ARDZ 评估板
- EVAL-SDP-CK1Z(SDP-K1)系统演示平台
- 直流信号源
- USB 线缆
- 运行 Windows 且带有 USB 2.0 端口的 PC