概览

优势和特点

  • AD3530/AD3530R 的全功能评估板
  • 多种连接选项
  • 与 Analog Devices, Inc. 的 SDP 板结合使用时可通过 PC 进行控制

产品详情

本用户指南详细介绍了 EVAL-AD3530RARDZ 评估 16 位、8 通道、电压输出数模转换器 (DAC) AD3530/AD3530R 的操作。

EVAL-AD3530RARDZ 允许用户快速制作 AD3530/AD3530R 电路原型并缩短设计时间。AD3530/AD3530R 在 2.7V 至 5.5V 单电源范围内工作。AD3530/AD3530R 采用内部 2.5V 基准电压源,可提供 2.5V 或 5V 的输出电压。EVAL-AD3530RARDZ 还包含一个额外的板载电压基准 ADR4525。

EVAL-AD3530RARDZ 通过系统演示平台 (SDP-K1) 板连接至 PC 的 USB 端口。EVAL-AD3530RARDZ 产品页面上提供了可供下载的分析 | 控制 | 评估 (ACE) 软件,与评估板结合使用,用户就可对 AD3530/AD3530R 套件进行编程。还提供外围模块接口 (PMOD) 连接,以允许将微控制器连接到无需 SDP-K1 板的评估板。当通过 PMOD 连接使用微控制器时,必须断开 SDP-K1 板,用户无法操作 ACE 软件。

EVAL-AD3530RARDZ 与 Analog Devices, Inc. 的 SDP-K1 板兼容,可单独购买。EVAL-AD3530RARDZ 和 SDP-K1 控制器板之间的典型连接如 EVAL-AD3530RARDZ 中所示。

有关完整详细信息,请参阅 AD3530/AD3530R 数据表,使用 EVALAD3530RARDZ 时必须结合本用户指南使用。

相关产品

软件

评估软件

ACE软件

ZIP
9.0 MB
ACE plug-in for Board.AD353XR 1.2025.1921213 [6月 28 25]
The Board.AD353XR plug in supports the EVAL-AD3530RARDZ board. The AD3530R is a 8-channel, 16-bit Voltage Output DAC with On-chip Reference and Multiplexer
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1月 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.