概览

产品详情

AD-FMCJESDADC1-EBZ是一款易于使用、基于FMC的快速开发板,集成4个14位、250 MSPS、模数转换通道,以及一个JESD204B高速串行输出接口。 该评估板集成两个AD9250双通道ADC IC,具有板载时钟源和电源,便于无缝连接Xilinx ML605、KC705或VC707开发平台。


注释

AD-FMCJESDADC1-EBZ快速原型制作模块的主要功能是为FPGA开发平台生态系统中的JESD204B接口提供理解/认证/验证方面的便利性。 此模块设计为符合FMC物理规格的机械尺寸和安装孔位要求,因此对PCB布局布线作了权衡取舍,从而影响第一奈奎斯特区的宽带交流性能。 如果您的目标是评估 AD9250 性能,请参考性能优化评估板;相关信息可在本页面找到。


参考评估板

参考电路板:AD-FMCJESDADC1-EBZ

Pin 悬停在彩色引脚上可查看该板上使用的ADI公司的产品。
AD9250

14位ADC,250MSPS,JESD204B

AD9250

14位ADC,250MSPS,JESD204B

AD7291BCPZ

内置温度传感器的8通道、I2C、12位SAR型ADC

ADG3304

低压逻辑电平转换器

AD9517-1

12路输出时钟发生器,集成2.5 GHz VCO

ADP2301AUJZ

1.2 A、20 V、1.4 MHz 开关调节器

ADP2301AUJZ

1.2 A、20 V、1.4 MHz 开关调节器

ADP151

低噪声、200 mA线性稳压器

ADP151

低噪声、200 mA线性稳压器

ADP1753A

低Vin / Vout 800 mA LDO

ADP1753A

低Vin / Vout 800 mA LDO

ADP1753A

低Vin / Vout 800 mA LDO

ADP1753A

低Vin / Vout 800 mA LDO

ADP151

低噪声、200 mA线性稳压器

软件

评估软件

Integrated JESD204 software framework for rapid system-level development and optimization