概览
产品详情
The DC9007 SmartMesh® WirelessHART 入门套件提供了针对您的应用需求 (包括高可靠性、超低功率、可扩展性和易安装性) 评估 SmartMesh 网络性能所需的所有工具。这加快了器件集成和应用开发。
DDC9007 入门套件包括 5 个 mote,即节点(DC9003A-C),以使用户能够在特定于应用的 RF 环境中快速部署多跳网格网络。利用软件图形用户界面 (GUI),可快速查看网格网络形式、以及主要的性能统计数据 (比如数据可靠性和延迟)。
评估/开发节点模块 具有易于探查的信号引脚。此外,该入门套件还提供了对管理器和节点软件应用程序接口 (API) 的访问,以实现应用软件开发。DC9007 入门套件在 2.4000GHz 至 2.4835GHz 的国际免许可频段内工作。入门套件和演示板仅用于评估目的。客户仍有责任在实际的最终应用中验证正确和可靠的工作。
SmartMesh WirelessHART入门套件——包括以下物品:
- 一个封装管理器(LTP5903CEN-WHRB)
- 五个评估/开发节点 (DC9003A-C)
- 一个Eterna 接口卡 (DC9006),其包括一个 DC9004 适配器卡
- 附加的CR2032电池s
- 电缆
软件实用工具 | 描述 | 下载链接 |
smartmesh SDK(可选) |
用于与设备的应用程序编程接口(API)交互的软件开发工具包 | GitHub存储库 |
文档
-
Eterna Eval/Dev Board Set Guide2015/10/1PDF3M
-
DC9007A SmartMesh WirelessHART Starter Kit Flyer2013/9/4PDF387K
-
SmartMesh WirelessHART Tools Guide2015/12/4PDF8M
-
DC9006A - Design Files2014/11/17ZIP2M
-
DC9003 - Design Files2013/6/5ZIP1M
-
新一代状态监控2019/3/26PDF1 M
-
SmartMesh Brochure2017/4/4PDF4M
-
SmartMesh WirelessHART Easy Start Guide2014/6/18PDF918K