概览

产品详情

SmartMesh® WirelessHART 网络填充有终端,即网络上的节点。基于突破性的Eterna®技术,这些终端具有超低功耗,将电池寿命延长到若干年且是竞争产品的许多倍。除了超长的电池寿命外,这些终端还具有一系列先进的功能。

DC9003A-C评估/开发终端集成了LTC5800-WHM SmartMesh WirelessHART Mote-on-Chip(芯片天线)和CR2032纽扣电池。DC9003A-C还作为 DC9007A SmartMesh WirelessHART入门套件的一部分提供。

SmartMesh WirelessHART入门套件软件
软件实用工具 说明 下载链接
SmartMesh SDK(可选) 软件开发套件,用于与器件应用程序编程接口(API)交互 GitHub存储库