概览
产品详情
当连接到 SmartMesh 评估/开发节点 (例如 DC9003A-B) 时,DC9006 Eterna 接口卡可提供 USB 连接,用于实现对节点 API UART 端口的供电和软件访问。
兼容:
- DC9003A-B SmartMesh IP 评估/开发节点 (芯片型天线)
- DC9018A-B SmartMesh IP 射频认证的评估/开发节点 (芯片型天线))
- DC9018B-B SmartMesh IP 射频认证的评估/开发节点 (MMCX 天线连接器)
- DC9003A-C SmartMesh WirelessHART 评估/开发节点 (芯片型天线)
- DC9018A-C SmartMesh WirelessHART 射频认证的评估/开发节点 (芯片型天线))
- DC9018B-C SmartMesh WirelessHART 射频认证的评估/开发节点 (MMCX 天线连接器)
DC9006 Eterna 接口卡附带一个 DC9004A 适配器卡,它使 DC9006 能连接到推荐在客户板上设计的 10 引脚编程和 CLI 头,相关内容请参阅《Eterna 硬件集成指南》或 《LTP5901/LTP5902 硬件集成指南》。DC9006/DC9004A 组合还与 DC2126A 无线温度传感器兼容。
下面的表格对比了 DC9006/DC9004A与 DC9010 Eterna 串行编程器的使用方法。欲知更多详细信息,请参阅 《Eterna 评估和开发板组指南》。
软件实用工具 | 说明 | 下载链接 |
串行多路复用器 | 用于将多个客户端连接到管理器的软件 | 下载 |
SmartMesh SDK(可选) | 用于与设备的应用程序编程接口 (API) 交互的软件开发套件 | GitHub 库 |
FTDI 驱动器 | 用于与 DC9001、DC9006 板进行通信的 USB 转串行驱动器 | 从 FTDIchip.com 下载 VCP |
文档
-
Eterna Eval/Dev Board Set Guide2015/10/1PDF3M
-
DC9007A SmartMesh WirelessHART Starter Kit Flyer2013/9/4PDF387K
-
DC9006A User Guide2017/7/20PDF907K
-
DC9006A - Design Files2014/11/17ZIP2M
-
DC9004A - Design Files2014/11/17ZIP1M
-
SmartMesh IP Easy Start Guide for VManager2016/11/8PDF924K
-
SmartMesh IP Easy Start Guide For the Embedded Manager2015/12/4PDF2M
-
SmartMesh WirelessHART Easy Start Guide2014/6/18PDF918K