概览
优势和特点
- DC3190B-E 评估板
- 包含用于负载瞬态评估的瞬态电路
- 带有 LTpowerPlay 的 GUI
产品详情
DC3190B-E 是一款高电流、高密度、高效率的开源框架 μModule® 稳压器,其输入电压范围为 45V 至 65V。DC3190B-E 评估板具有 LTP®8800-2 μModule(微模型)稳压器,可利用数字电源系统管理功能 (PSM),通过 54V 配电架构向微处理器提供 0.75V 电压。该评估板的最大输出电流为 135A。有关更多详细信息,请参见 LTP8800-2 数据手册。
DC3190B-E 上电至默认设置,并根据配置电阻器产生功率,无需任何串行总线通信。这样就可以轻松评估 DC 对 DC 转换器。如需全面了解 DC3190B-E 的更多 PSM 特性,请在 PC 上下载 LTpowerPlay® 的 GUI 软件,并使用 ADI 公司的 I2C/SMBus/PMBus 加密狗 DC1613A 连接到评估板上。LTpowerPlay 使用户可在运行当中重新配置器件,并将配置存储在 EEPROM 中,查看电压、电流、温度和故障状态的遥测数据。