概览
产品详情
该评估板已停产且不再推荐使用。替代板为DC2515B。
演示电路 2515A 采用了 LTC6810-1,后者是一款 6 通道电池组监视器。通过一个两线隔离式串行接口 (isoSPI) 可连接多个 DC2515A 板,以监视一个电池组中的一长串电池。
DC2515 可通过直接连接到 DC2026 Linduino® One 与 PC 进行通信。DC2026 必须装入适当的程序 (称为“草图”) 以控制电池组监视器 IC,并通过一个 USB 串行端口接收数据。DC2026C 提供了一个可直接连接到 DC2515 板的标准 SPI 接口 (J4 连接器)。或者,可以将该 SPI 转换为 isoSPI,然后连接到一个 DC2515 isoSPI 端口 (J2/J1 连接器)。DC1941 提供单个 SPI-isoSPI 通道,而 DC2792 则提供两个 SPIisoSPI 通道以实现可逆运行。
文档
-
DC2515A - Schematic2019/6/4PDF41K
-
DC2515A - Schematic2019/4/17UNDEFINEDundefined
-
DC2515A - Demo Manual2019/6/4PDF929 K
-
DC2515A Design Files2019/4/17ZIP1 M