概览

优势和特点

  • 带AD9375 DPD和SKY66297-11 PA的完整JESD204B到天线设计
  • 2x2 LTE20、250mW输出功率/每根天线、频段7 FDD
  • 包含所有元件:收发器、PA、LNA、滤波器、电源解决方案
  • 功耗低于10W
  • 采用12V单电源供电
  • 评估套件连接至基带子系统

产品详情

ADRV-DPD1/PCBZ是一款每路径24 dBm、2 × 2多路输入、多路输出(MIMO)无线电板,它使用集成数字预失真(DPD)功能的高集成度射频(RF)收发器AD9375。该无线电板可与双连接器转接板配合使用,以便与EVAL-TPG-ZYNQ3或用于Xilinx Zynq™-7000现场可编程门阵列(FPGA)平台的其他Xilinx®或Avnet评估板接口,该平台具有运行Linux®版本的双核ARM Cortex®-A9处理器。

AD9375小型蜂窝评估软件(SCES),AD9375小型蜂窝无线电参考设计评估软件GUI可配置和控制ADRV-DPD1/PCBZ板。请注意,Mykonos收发器评估软件(MTES)和DPD图形用户界面(GUI)软件与ADRV-DPD1/PCBZ不兼容。

有关AD9375的完整规格请参考ADI公司的AD9375数据手册。使用评估板时,必须同时参阅数据手册和本用户指南。

使用入门

该评估系统用户指南可从此处下载,并说明了如何设置和运行。评估套件提供几个软件驱动程序,用于评估和快速原型制作以及设计工具选项,可协助进行仿真和滤波器设计。此外,观看以下文档部分中的视频,了解我们的一位应用工程师如何逐步完成设置过程。

软件

评估软件

Wideband RF Transceiver Evaluation Software
评估套件提供用于评估和快速原型制作的多个软件驱动程序,以及有助于仿真和滤波器设计的设计工具选项。

设计工具

SDR Integrated Transceiver Design Resources
This site contains the device documentation packages for the SDR Integrated Transceivers including user guides, IBIS models, and PCB files.

硬件 (1)

开发平台