概览
优势和特点
- USB供电型学习工具
- 在同一引脚上同时测量源电流(- 200至+200mA)和电压(0至5V)
- 示波器(100 kSPS)、函数发生器(100 kSPS)
- PixelPulse 2(开源)支持Windows、Linux、OS X
- 16位(0.05%)基本测量精度,具有4位分辨率
- 源电流和吸电流(2象限)操作
- C、C++和Python绑定
- MATLAB数据采集工具箱支持
- 开源硬件
- ADALP2000模拟部件套件提供多种模拟元件,支持无焊试验板
产品详情
中国(含港澳台地区)教育客户如需了解更多该模块教育支持方案,或批量购买方案,请点击此处。
ADALM1000主动学习模块是一款简单易用的工具,旨在通过自学或教师辅导设置介绍电气工程的基本知识。ADALM1000模块有助于学生更好地了解周围的真实模拟世界,适用于不同层次和背景的学生。通过ADALM1000进行早期实践学习将有助于学生打下坚实的理学、技术或工程基础。
ADALM1000模块工具向用户展示电流、电压和阻抗(电阻、电感和电容)之间的关系。ADALM1000就像一个个人便携式实验室,若与笔记本电脑或平板电脑配合使用,将增强课堂学习效果。Pixelpulse 2提供新颖的图形用户界面(GUI),较大程度地缩短了学习时间,让学生更快掌握所学内容,更巧妙地运用并探索更多知识。ADALM1000是一款通用型学习工具。
优势
- 价格低廉的仪器结合了分析仪、发生器、波形记录器和电流/电压系统的功能。
- 提供工程环境中使用的真实电路和概念分析能力。
- 免费提供在线实验室和课程,使教师和学生掌握难以理解的工程概念。
- 结构化的实践活动有助于激发和促进学生对基础工程概念的兴趣。
- 有助于培养职业发展所需的思辨能力。
技术与领域
文档
-
ADALM1000 Design & Integration Files2023/1/9ZIP2 M
-
ADALM1000 Active Learning Module Documentation2015/2/15WIKI
-
Active Learning Program: Tools for Students, Makers, and Enthusiasts2019/3/26PDF476K
-
通过ADALM1000主动学习模块实现自主学习2015/2/15PDF924 K
-
Class A Emitter-Follower Amp Lab with ADALM1000 and ADALP20002024/12/12
-
Class A Common-Emitter Amplifier Lab with ADALM1000 and ADALP20002024/12/12
-
Common-Base & Cascode Amplifier Lab with ADALM1000 and ADALP20002024/12/12
-
A Simple Proximity Sensor Built with the ADALM1000 and ADALP20002024/12/12
-
A Simple Light Detector that can be Built with the ADALM1000 Source Measurement Unit and the ADALP2000 Analog Parts2024/12/12
-
Intro to Diodes and LEDs Lab with the ADALM1000 and ADALP20002024/12/12
-
Introduction to the ADALM1000 SMU & PixelPulse Software2024/12/12
-
Intro to Transistors Lab with the ADALM1000 and ADALP20002024/12/12
-
世界是模拟的——我们应该如何从中获得所需?2019/8/1
-
把实验室带回家2014/6/20
-
动手学习变成现实2014/6/20
-
ADALM1000 SMU培训 主题17:基本运算放大器配置2019/5/1
-
ADALM1000 SMU培训 主题16:测量扬声器阻抗曲线2019/4/1
-
ADALM1000 SMU培训 主题15:阻抗测量/频率效应2019/3/5
-
ADALM1000 SMU培训 主题14:级联RC低通滤波器2019/2/1
-
ADALM1000 SMU培训主题13:带阻滤波器2019/1/1
-
ADALM1000 SMU培训 主题12:带通滤波器2018/12/3
-
ADALM1000 SMU培训主题11:频率补偿分压器2018/11/1
-
ADALM1000 SMU培训 主题10:低通和高通滤波器2018/10/1
-
ADALM1000 SMU培训 主题9:交流电路中的功率和功率因数2018/9/1
-
ADALM1000 SMU培训 主题8:并联LC谐振2018/8/3
-
ADALM1000 SMU培训主题7:RLC电路中的谐振2018/7/9
-
ADALM1000 SMU培训主题6:什么是相位,我们为何要关心相位?2018/6/4
-
ADALM1000 SMU培训主题5: RL电路的瞬态响应2018/5/7
-
ADALM1000 SMU培训主题4:RC电路的瞬态响应2018/4/6
-
ADALM1000 SMU培训主题3: 戴维宁等效电路和最大功率传输2018/3/2
-
ADALM1000 SMU培训主题2:比例和叠加2018/2/6
-
ADALM1000 SMU培训2018/1/10
-
什么是信号源测量单元 (SMU)?2017/12/6
-
终结高速转换器带宽术语2017/11/6
-
A Complete Circuits Laboratory on Your Desk, in Your Backpack, and on the Go2016/12/1
-
学子专区为您敞开大门2016/10/1