概览
优势和特点
- ADSP-SC573 400引脚17x17mm BGA封装
- 2Gb DDR3存储器
- 128 Mb SPI闪存
- 2个以太网(1个10/100、1个GigE
- ADAU1979 4通道ADC
- ADAU1962A 12通道、24位DAC
- ADAU1977 4通道ADC,集成诊断功能
- SPDIF输入/输出、光纤和同轴电缆
- UART
- 2个CAN收发器 + RJ11连接器
- USB OTG
- SD/MMC存储器连接器
- HADC
- EI3扩展接口
- CrossCore® Embedded Studio EZ-KIT许可证和ICE-1000仿真器
产品详情
ADSP-SC573处理器属于SHARC®系列产品。ADSP-SC573处理器基于SHARC+双核和ARM® Cortex-A5TM内核。ADSP-SC573SHARC处理器属于SIMD SHARC系列DSP,采用ADI公司的Super Harvard架构。这些32/40/64位浮点处理器针对高性能音频/浮点应用进行了优化,具有大容量片内SRAM,多条内部总线可消除I/O瓶颈,并且提供创新的数字音频接口(DAI)。SHARC+内核的最新改进加入了缓存增强、分支预测以及其他指令集改进,同时保持指令集兼容之前的SHARC产品。EZ-KIT附带所有必要的硬件让您能够启动和运行,并可立即评估
技术与领域
相关产品
包装内含
ADSP-SC573 EZ-Board封装包含以下项目:- ADSP-SC573 EZ-Board PCB
- 通用5V直流电源
- 以太网电缆
- USB A转微型B电缆
- USB微型A转A插座电缆
- ICE-1000
- 支柱和螺丝,装于袋子内
- 版本说明
- 2GB SD卡
系统需求
- Windows 7 Professional、Enterprise或Ultimate(32位和64位)、Windows 8.1 Pro或Enterprise(32位和64位)、Windows 10 Pro或Enterprise(32位和64位)
- 2 GHz单核处理器;建议3.3GHz双核或更高
- 1 GB RAM;建议4GB或更高
- 2GB可用硬盘空间
- 一个开放的USB端口
- 适用于ADI处理器的CrossCore® Embedded Studio 2.3.0或更高版本。
文档
-
ADSP-SC573 EZ-KIT Manual (Rev. 1.0)2016/6/20
-
ADSP-SC573 Schematics (Rev. 1.3)2016/6/20PDF9 M
-
ADSP-SC573 Bill of Materials (Rev. 1.9)2016/6/20PDF418 K
-
ADSP-SC573 EZ KIT Board Design Database (Rev. 1.3)2017/2/9ZIP19 M