概览
优势和特点
- 可快速轻松启动的板载LED
- 分离式原型制作板,可满足定制应用需求
- 8通道LED和光电二极管连接
- 标准的0.1英寸接头
产品详情
EVAL-ADPD4100-ARDZ和EVAL-ADPD4101-ARDZ均为简单的Arduino尺寸分线板,分别用于开发ADPD4100和ADPD4101应用。通过I2C接口的ADPD4101以及通过SPI接口的ADPD4100均为多用途的多模式传感器前端,可以激励多达8个发光二极管(LED),并测量多达8路独立电流输入的返回信号。
对于这些器件还有多个其他评估平台,包括针对光电容积脉搏波应用优化的 EVAL-ADPD4100Z-PPG,以及针对光学液体分析应用(色度、浊度、荧光)进行优化的参考设计 CN0503。EVAL-ADPD410X-ARDZ板可用于调整这些评估板以满足特定应用要求以及“从头开始”开发新应用。
技术与领域
相关产品
包装内含
- EVAL-ADPD410x-ARDZ
- Breakaway Prototyping Board
文档
-
EVAL-ADPD410x-ARDZ Design & Integration Files2023/3/2ZIP9 M
-
EVAL-ADPD410X-ARDZ Fluorescence Measurement Demo2022/6/17WIKI
-
EVAL-ADPD410X-ARDZ User Guide2022/6/17WIKI