概览
产品详情
ADL5380-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4评估板,用于在400 MHz至6 GHz射频输入频率范围内轻松评估ADL5380的所有特性。 该评估板集成可旁路的变压器,支持单端或差分基带I和Q输出,可选单端或差分信号驱动RF和LO输入, 且只需要4.75 V至5.25 V单电源即可工作。文档
-
ADL5380: 400 MHz to 6 GHz Quadrature Demodulator Data Sheet (Rev. B)2008/6/17PDF759 K
-
ADL5380-EVALZ Schematics and BOM2014/12/8ZIP37 K
-
ADL5380-30A Gerber 文件2011/9/13ZIP266 kB
-
ADL5380-29A Gerber 文件2011/9/13ZIP259 kB
-
RF 至位解决方案可为材料分析应用提供精密的相位和幅度数据2014/10/1 模拟对话