AN-1305: ADIS16445/ADIS16448机械设计指南和示例
简介
ADIS16445 和 ADIS16448 是薄型、完全校准的MEMS惯性测量单元(IMU)。图1为IMU封装的俯视图,其中包括四个安 装孔,配备嵌入式安装架,有助于控制附加硬件的整体高度。安装孔为M2 × 0.4 mm或2至56个机械螺丝提供了足够的间隙。
图1. ADIS16448AMLZ, (俯视图)
图2所示为该封装的仰视图。支撑内部传感器的基板延伸到铝质外壳底部以外。在底部,安装孔有一个埋头开口,以便在使用埋头机械螺丝时,帮助减小安装硬件高度。
图2. ADIS16448AMLZ, (仰视图)
最佳操作规程
为了维持陀螺仪的最佳偏置可重复性能,在为ADIS16445或ADIS16448制定安装方法时,请遵循以下准则:
- 将安装力集中于机械螺丝所在点。
- 避免直接对基板用力。
- 避免将安装压力施加到封装盖上,与基板裸露一侧相邻的边沿除外。
- 对安装硬件稳定施加28英尺盎司的安装扭矩。
- 避免对电气连接器施加平移力。
上向安装
图3中的示例使用的是上向安装方式。在本例中,ADIS16445 或ADIS16448器件置于一个支架上(ADIS16IMU2/PCBZ随配),该支架则装在安装面上。支架仅与IMU铝质外壳底部 边沿接触,其上有一些安装孔,机械螺丝通过这些孔连接安装面。
图3. 上向示例
支架设计
在采用上向安装法时,支架的主要作用是使安装力沿ADIS16445或ADIS16448铝质外壳的整个底部边沿扩散,同时避免与基板直接接触。图4所示为该支架的概念图,其 中,使用一个安装架来管理与IMU铝质外壳底部的机械接触。请注意,系统底板也可能采用这类设计,这样就无需采用独立支架了。
图4. 支架特性
印刷电路板设计
在图3中,用于电气连接的对接连接器位于刚性基板上,而后者则是柔性电缆组件的一部分。该特定基板较宽,足以固定在ADIS16445或ADIS16448的安装架上,为机械螺丝 和对接引脚提供了通孔,这样机械螺丝和对接引脚就不会触底,也不会对电气连接器施加更大的或不均匀的力。由于安装硬件将PCB固定到位,因此,这种方法可以在高度 动态的惯性条件下提供稳定的连接。图5和图6提供PCB设计信息。
图5. 刚性PCB设计:连接器/孔位置
图6. 对接连接器PCB图形
下向安装
图7所示为下向安装方式的概念图。在这种方法中,对接连接器位于PCB上,后者固定在系统底板凸起部分上,如图8所示。两枚机械垫片支撑着ADIS16445或ADIS16448封 装另一面的安装架,这些安装架不固定在PCB上。主要目的是使IMU悬于底板表面上方,这样,底板就不会与封装上侧接触。使用这种方法时需要遵循以下基本准则:
- 垫片高度应等于PCB表面与底板下平面之间的距离,如图8所示。
- 柱形垫片的最大直径为4.3 mm,以适应最小的安装架尺寸。
- 安装孔有一个埋头开口。这样可使配套机械螺丝滑入开口中,从而减小最终解决方案的高度增加量。
- 对全部四个机械螺丝施加28英尺盎司安装扭矩。
- 使用ADIS16445或ADIS16448封装图纸中的安装孔标称位置,确定底板螺纹孔的位置。
- 为了使机械螺丝在不接触的条件下穿过,PCB中通孔的最小直径应为2.85 mm。
- 先固定ADIS16445或ADIS16448。然后,尽可能把PCB固定到底板上。这样有助于减少电气连接器上的平移力。
图7. 连接器下向概念图
图8. 支架和垫片明细图
设计工具
前往ADIS16445或ADIS16448产品页面,或者中文技术论坛®,了解3D模型、其他图纸、PCB CAD库器件和最新的应用内容。