VT1697SB

量产

集成电流和温度传感器的智能从器件IC

集成电流和温度传感器的高电流智能从器件IC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 较高的每相电流能力
  • 150A VR的尺寸< 1600mm2
  • 通过主控制器IC SMBus进行精准的温度监控和报告
  • 使用主控制器IC准确报告每相电流
  • 顶部散热有助于改善向环境散热的效果
  • 提供UVLO/OVLO、自举电压UVLO、VX短路保护
  • 过流保护
  • 过温保护——快速关断
  • 开关频率范围:300KHz-1.3MHz
  • 兼容耦合电感
VT1697SB
集成电流和温度传感器的智能从器件IC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
外部电源开关降压控制器 1
MAX20751 不推荐用于新设计 具有PMBus接口和内部降压转换器的多相主机
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX20751S1VKIT

MAX20751/VT1697SB评估板

特性和优点

  • MAX20751开关模式主机控制器
  • 多达4个交织电源级
  • 高达100A输出电流
  • PMBus接口
  • 数字遥测和控制
  • 拥有专利、使用耦合电感的同步Buck结构
  • 较小尺寸
  • 高效率
  • 减小输出电容
  • 300kHz至800kHz开关频率
  • 7V至16V输入电压范围
  • 输出电容全部为陶瓷电容
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20751S1VKIT#评估板(EV kit)是经过验证的应用电路设计,用于MAX20751 DC-DC电源控制器和VT1697SB电源链。评估板为可编程输出、4相开关稳压器,带有PMBus™接口。IC控制多达4路电源链,产生单路输出电压。如果需要,可将评估板作为独立电路板使用。然而,为发挥IC全部功能的优势,用户必须通过MAXPOWERTOOL002 (PowerTool™)将评估板连接到PC,该转换器是用于电源产品的USB至PMBus接口转换器。PowerTool软件兼容Windows XP®、Windows Vista®和Windows 7,为熟悉IC特性提供简单的图形用户界面(GUI)。PowerTool GUI允许PC控制PMBus接口,从评估板收集实时数据。

评估板包括全功能PCB套件,在7V至16V输入电源时可提供连续0.6V至1.52V,100W功率输出。

PowerTool独立销售,包括USB电缆(将PC连接至转换器)和扁平电缆(将转换器连接到评估板)。

评估板也可评估集成电流和温度传感器的VT1697SB智能从机IC。VT1697SB是一款功能丰富的智能从机IC,设计用于配合Maxim的开关模式电源主机控制器工作,实现高密度多相稳压器。

应用

  • 通信、网络、服务器和存储设备:ASIC、存储器VDDQ、微处理器芯片组,以及其它大电流数字IC

MAX20751S1VKIT
MAX20751/VT1697SB评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 VT1697SB的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览