TMC260

量产

Stepper motor driver 5 to 40V, up to 1.4A with S/D and SPI Interface, 256 µSteps, CoolStep, StallGuard2 and SpreadCycle

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • Drive Capability up to 2A motor current
  • Highest Voltage up to 60V DC (TMC261) or 40V DC (TMC260) *)
  • Highest Resolution up to 256 microsteps per full step
  • Compact Size 10x10mm QFP-44 package
  • Low Power Dissipation, low RDSON & synchronous rectification
  • EMI-optimized programmable slope, no charge pump
  • Protection & Diagnostics overcurrent, short to GND, overtemperature & undervoltage
  • stallGuard2™ high precision sensorless motor load detection
  • coolStep™ load dependent current control for energy savings up to 75%
  • microPlyer™ microstep interpolation for increased smoothness with coarse step inputs.
  • spreadCycle™ high-precision chopper for best current sine wave form and zero crossing
TMC260
Stepper motor driver 5 to 40V, up to 1.4A with S/D and SPI Interface, 256 µSteps, CoolStep, StallGuard2 and SpreadCycle
tmc260 tmc260-v2 tmc260c-pa
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
步进电机驱动器 1
TMC261 推荐新设计使用 Stepper motor driver 5 to 60V, up to 1.4A with S/D and SPI Interface, 256 µSteps, CoolStep, StallGuard2 and SpreadCycle
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 tmc260的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览