SSM4567

量产

带输出检测的2.5 W、5.1 V数字升压D类音频放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 具有扩频Σ-Δ调制能力的无滤波器D类放大器,集成升压调节器(5.1 V)
  • 提供输出电压、输出电流和VBAT电源电压的数字输出
  • 集成升压调节器
  • 多种串行数据格式
    • PDM输入/输出
    • TDM从机单总线上支持多达8个芯片
    • I2S或左对齐从机
    • 多芯片I2S,单I2S总线上支持多达4个芯片
  • 8 kHz至192 kHz PCM采样速率
  • 2.048至6.14 MHz PDM输入采样速率
  • 通过I2C控制、TDM控制或PDM模式码进行配置
  • 独立控制模式
  • 采用3.6 V电源供电时,能够以2.5 W功率驱动4 Ω负载,以1.42 W功率驱动8 Ω负载,总谐波失真加噪声(THD + N)小于1%
  • 采用19引脚1.74 mm x 2.1 mm,0.4 mm间距WLCSP封装
  • 系统效率:89.7%(以1 W功率驱动8 Ω负载,VBAT = 3.6 V)
  • 输出噪声:21.7 µV rms(A加权)
  • THD + N:0.025%(1 kHz、输出功耗为500 mW)
  • PSSR:90 dB(217 Hz,扰动输入)
  • 输出电流检测的信噪比(SNR)为72 dB,电压检测的SNR则为77 dB
  • 静态功耗:19.8 mW
  • 爆音与咔嚓声抑制
  • 灵活的电池监控AGC
  • 升压和D类输出有短路保护,此外还提供热保护和自动恢复功能
  • 检测到PDM停止条件或无时钟输入时智能关断
  • PDM输入有隔直高通滤波器和静态输入直流保护
  • 可选超低EMI辐射和低延迟模式
SSM4567
带输出检测的2.5 W、5.1 V数字升压D类音频放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-SSM4567

SSM4567评估板

特性和优点

  • I2S/PDM/TDM/光学数字音频输入
  • SSM4567的全功能评估板
  • 可选EMI滤波器尺寸小
  • 包括用于即插即用操作的USB硬件接口
  • 基于Microsoft Windows的评估软件,具有简单的图形用户界面

产品详情

SSM4567评估板是一款完整的解决方案,能够以升压电池电源驱动扬声器,还能检测输出电流、输出电压和VBAT电源电压。 该评估板集成SSM4567放大器IC,以及通过I2S/TDM接口或SPDIF光学接口连接数字音频所需的额外元器件。

SSM4567在单个芯片上集成了一个音频数模转换器(DAC)、一个功率放大器和PDM或PCM (I2S/TDM)数字音频接口。 利用SSM4567,音频能够以数字的方式发送至音频放大器,从而显著降低传输音频上噪声源的影响,无需使用输入耦合电容。 SSM4567采用3.6 V电源供电时,能够提供2.5 W连续输出功率,驱动4Ω负载,且THD+N值小于1%。

SSM4567通过I2C、PDM模式控制或TDM控制进行控制。 该器件也可以在无控制接口情况下以独立模式工作。

SSM4567内置检测电路,可检测输出电流、输出电压和VBAT电源电压。 电流检测采用输出引脚和负载之间连接的片内检测电阻来实现。 输出电流和电压均发送至ADC。 这些ADC的输出通过数字串行输出端口提供。 VBAT电源电压可与完全可配置的自动增益控制电路一同使用。 该AGC在低电池电压时可限制最大输出,从而避免电池输出过多电流。

本用户指南描述如何使用EVAL-SSM4567Z来测试SSM4567放大器功能。 文中介绍了SSM4567评估板的硬件和软件方面内容,以及详细原理图和PCB布局图。

SSM4567数据手册提供有关该放大器IC的规格、内部模块图和应用指南等方面的详细信息。

设备要求
  • 带光纤或10引脚0.100"数字音频接头的音频源
  • 电源(建议使用5.0 V、2.0 A)
  • EVAL-SSM4567Z板
  • ADI USB转I2C适配器加密狗、EVAL-ADUSB2Z
  • 运行Windows XP(或更新)的PC;需要USB 2.0端口
  • 扬声器或其他负载

EVAL-SSM4567
SSM4567评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 SSM4567的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览