SSM4321
不推荐用于新设计单声道2.9 W、D类音频放大器,具有数字电流和电压输出
产品详情
- 采用扩频Σ-Δ调制的无滤波器D类放大器
- 提供输出电压、输出电流和PVDD电源电压的数字输出
- 输出电流检测的信噪比(SNR)为72dB,电压检测的SNR则为77dB
- TDM或多芯片I2S从机输出接口
-- 一条总线最多支持4个芯片
-- 工作频率为8 kHz至48 kHz - I2S/左对齐从机输出接口
-- 一条总线支持1或2个芯片
-- 工作频率为8 kHz至48 kHz - PDM输出接口的工作频率范围为1 MHz至6.144 MHz
- 采用5.0 V电源供电时,能够以2.2 W功率驱动4 Ω负载,以1.4 W功率驱动8 Ω负载,总谐波失真加噪声(THD + N)小于1%。
- 采用5.0V电源时,效率为89%,以1.4 W功率驱动8 Ω + 0.2Ω RSENSE扬声器,信噪比(SNR)大于100 dB
- 高电源抑制比(217 Hz时):86 dB
- 放大器电源电压为2.5 V至5.5 V
- 输入/输出电源电压为1.42 V至3.6 V
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
SSM4321是一款全集成、高效、D级音频放大器,提供输出电压、输出电流和PVDD电源电压的数字输出。针对移动电话应用而实现的高性能设计。该应用电路只需极少的外部元件,并且放大器采用2.5 V至5.5 V电源供电,输入/输出则采用1.42 V至3.6 V电源供电。采用5.0 V电源和一个0.1 Ω V/I检测电阻时,SSM4321能够提供2.2 W连续输出功率,驱动4 Ω负载,总谐波失真加噪声(THD + N)小于1%。
SSM4321采用高效率、低噪声调制方案,无需外部LC输出滤波器。即使输出功率较低时,该调制方案也能提供高效率。采用5.0 V电源时,SSM4321能够以89%的效率将1.4 W功率驱动到8Ω负载,信噪比(SNR)大于100 dB。
SSM4321内置检测电路,可检测输出电流、输出电压和PVDD电源电压。电流检测采用输出引脚和负载之间连接的外部检测电阻来实现。输出电流和电压均被发送至具有16位分辨率的ADC;PVDD电源电压则被发送至一个具有8位分辨率的ADC。
这些ADC的输出通过TDM或I2S输出串行端口提供。SLOT引脚用来决定TDM接口上将使用四个可能输出时隙中的哪一个。通过反转BCLK和FSYNC的引脚连接可以选择一个立体声I2S接口。还可以通过SLOT引脚选择电压和电流数据的直接PDM位流。
与其它D类架构相比,采用扩频脉冲密度调制(PDM)可提供更低的电磁辐射。扩频PDM固有的随机特性可以避免多个互相靠近的放大器发生时钟交调(差频效应)。
SSM4321产生的EMI辐射极低,大幅降低了D类输出(特别是100 MHz以上)的辐射。SSM4321的超低EMI辐射特性也有助于解决天线和RF灵敏度问题。
该器件包含一个高度灵活的增益选择引脚,只需一个串联电阻就可选择0 dB、3 dB、6 dB、9 dB或12 dB的增益设置。输入阻抗固定为80 kΩ,与所选增益无关。
SSM4321具有关断模式,关断电流典型值小于1 μA。关断通过移除BCLK输入来使能。BCLK引脚上必须有时钟信号,该器件才能正常工作。该器件还内置爆音与咔嚓声抑制电路,可以使器件开启和关闭期间输出端的电压突波较小,从而降低启动和停用时的声频噪声。
SSM4321的额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。它内置热关断和输出短路保护功能,采用16引脚、0.4 mm间距、1.74 mm x 1.74 mm、无卤晶圆级芯片规模封装(WLCSP)。
应用- 移动电话
- MP3播放器
- 便携式电子设备
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 SSM4321的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论