SSM3302

量产

2 ×10 W、无滤波器、D类立体声音频放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 采用Σ-Δ调制的无滤波器D类立体声放大器
  • 采用12 V电源时,能够以2 × 10 W功率驱动4Ω负载,以2 × 8 W功率驱动8 Ω负载,总谐波失真加噪声(THD + N)小于1%
  • 功效:91%(12 V、以8 W功率驱动8 Ω扬声器)
  • 信噪比(SNR):98 dB
  • 采用7 V至18 V单电源供电
  • 灵活的增益调整引脚:9 dB至24 dB
  • 固定输入阻抗:40 kΩ
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

SSM3302
2 ×10 W、无滤波器、D类立体声音频放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-SSM3302
SSM3302 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 SSM3302的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览