SSM2537
量产PDN数字输入、单声道2.5 W、D类音频放大器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 无滤波、数字D类放大器
- 脉冲密度调制(PDM)数字输入接口
- 采用5.0 V电源供电时,能够以2.5 W功率驱动4 Ω负载,以1.4 W功率驱动8 Ω负载,总谐波失真加噪声(THD + N)小于1%
- 采用9引脚1.2 mm × 1.2 mm,0.4 mm间距WLCSP封装
- 满量程条件下驱动8 Ω效率为93%
- 输出噪声:25 µV rms(3.6V,A加权)
- 总谐波失真加噪声:0.005%(1 kHz、输出功耗为100 mW)
- PSSR:85 dB(217 Hz,扰动输入)
- 静态功耗:5.1 mW (VDD = 1.8 V、PVDD = 3.6 V、8 Ω + 33 µH负载)
- 爆音与咔嚓声抑制
- 可配置为PDM模式输入
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
SSM2537是一款PDM数字输入D级功率放大器,与现有DAC加D级解决方案相比,具有更加出色的性能。SSM2537是功率敏感应用的理想选择。在功率敏感应用中系统噪声能够破坏发送至放大器的小模拟信号,例如移动电话和便携式多媒体播放器。
SSM2537在单个芯片上集成了一个音频数模转换器(DAC)、一个功率放大器和一个PDM数字接口。DAC加模拟Σ-Δ调制器架构处理数字音频源时实际功耗极低,同时又具备出色的音频性能。利用SSM2537,音频能够以数字的方式发送至音频放大器,从而明显降低GSM干扰或传输音频上其他数字信号等噪声源的影响。SSM2537采用5.0 V电源供电时,能够提供2.5 W连续输出功率,驱动4Ω负载,且THD+N值小于1%。
SSM2537采用高效率、低噪声调制方案,无需外部LC输出滤波器。闭环三级调制器设计保留了纯数字放大器的优势,同时又具有极佳的PSRR和音频性能。该调制能够在低功耗情况下继续提供高效率,且PDM输出的SNR为103dB。与其它D类架构相比,采用扩频脉冲密度调制可提供更低的电磁辐射。
SSM2537具有四态增益和采样频率选择引脚,可以选择两种不同的增益设置,并针对3.6 V和5 V工作进行了优化。该引脚还控制内部数字滤波和时钟,可针对64 × fS或128 × fS的输入采样速率设置,以支持3 MHz和6 MHz的PDM时钟速率。
SSM2537具有微功耗关断模式,在两种电源下的关断电流典型值均为1uA 。关断通过选通输入时钟和数据信号来自动启动。可以通过施加PDM终止条件序列来进入待机模式。该器件还内置爆音与咔嚓声摂抑制电路,该抑制电路在进入或离开低功耗状态时将输出端的电压毛刺减到最小,从而降低了启动和停用时的声频噪声。
SSM2537的额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。它内置热关断和输出短路保护功能,采用9引脚、1.3 mm x 1.3 mm晶圆级芯片规模封装(WLCSP)。
应用
- 手机
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
SSM2537ACBZ-R7 | 9-Ball WLCSP (1.2mm x 1.2mm) | ||
SSM2537ACBZ-RL | 9-Ball WLCSP (1.2mm x 1.2mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 SSM2537的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论