SSM2519

不推荐用于新设计

数字输入、2 W、D类音频功率放大器

产品详情

  • 无滤波、数字输入D类放大器
  • 独立工作或I2C 控制
  • 串行数字音频接口支持各种常见音频格式:I2S、左对齐、右对齐、TDM1-16和PCM
  • 采用5 V电源时能够以2.31 W功率驱动4 Ω负载、1.35 W功率驱动8 Ω负载,且THD + N等于1%
  • 采用12引脚1.4 mm × 1.7 mm × 0.4 mmP间距WLCSP封装
  • 满量程条件下驱动到8 Ω负载的效率为90%
  • 1.8V/3.6V时带负载的空闲功率为9 mW
  • SNR = 98 dB,A加权
  • PSRR = 80 dB(217 Hz,扰动输入)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

SSM2519
数字输入、2 W、D类音频功率放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 SSM2519的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览