SSM2517

不推荐用于新设计

数字PDM输入单声道2.5W D级音频放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 无滤波、数字D类放大器
  • PDM数字输入接口
  • 2.5W 至4Ω 以及1.4W至8Ω(电源电压5V、1% THD+N)
  • 采用9凸块、1.5x1.5mm、0.5mm间距WLCSP封装
  • 满量程时驱动至8Ω效率为92%
  • 信噪比为98dB(加权典型值)
  • 1kHz时,THD 为0.035%、输出功率为100mW
  • 217Hz时PSRR为85dB、输入基准为扰动输入
  • 10.4mW静态功耗、1.8V VDD和3.6V PVDD、8Ω+ 33uH负载
  • 爆音与咔嚓声抑制
  • 可配置为PDM式输入
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

SSM2517
数字PDM输入单声道2.5W D级音频放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-SSM2517
SSM2517评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 SSM2517的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览