SSM2335
过期无滤波器、高功效、单声道3W D类音频放大器
产品详情
|
|
SSM2335是一款全集成式高功效D类音频放大器,针对移动电话应用实现高性能而设计。应用电路只需极少的外部器件,采用2.5 V至5.5 V单电源供电。采用5.0 V电源供电时,它能够提供3 W连续输出功率,驱动3 Ω负载,总谐波失真及噪声(THD + N)低于1%。
SSM2335采用高功效、低噪声调制方案,无需外部LC输出滤波器。即使输出功率较低时,该调制方案仍然能提供高功效。采用5.0 V电源时,以1.4 W功率驱动8 Ω负载时的功效比为93%,以3 W功率驱动3 Ω负载时的功效比为85%,信噪比(SNR)高于96 dB。与其它D类架构相比,采用扩频脉冲密度调制可提供更低的电磁辐射。
SSM2335具有微功耗关断模式,关断电流典型值为20 nA。对SD 引脚施加逻辑低电平可以使能关断模式。
该器件还内置“爆音与咔嚓声”抑制电路,可以使器件开启和关闭期间输出端的电压突波最小,从而降低启动和停用时的声频噪声。
SSM2335提供完全差分输入,可以出色地抑制输入端的共模噪声。如果输入直流共模电压约为VDD/2,则可以省去输入耦合电容。
该器件的默认增益为18 dB,用户可以利用一对外部电阻降低该增益(请参考“增益”部分)。
SSM2335的额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。它还内置热关断和输出短路保护功能,采用9引脚、1.5 mm x 1.5 mm晶圆级芯片规模封装(WLCSP)。
应用
- 移动电话
- MP3播放器
- 便携式游戏机
- 便携式电子设备
- 教育玩具
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 SSM2335的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论